Odniesienie do komponentu
WWR w warsztacie blacharskim
Zmieniarka narzędzi | Komponenty | Mobilność | Samochód | Karoseria

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
Task & Solution
Podczas lakierowania samochodów otwory w karoserii są uszczelniane za pomocą podkładek samoprzylepnych, aby chronić je przed korozją. Cztery roboty KUKA uszczelniają otwory w różnych karoseriach samochodów z niezwykle krótkimi czasami cyklu i maksymalną precyzją, wykorzystując kilka automatycznych pneumatycznych zmieniaczy narzędzi Zimmer Group z naszej serii WWR. Przejście na inne rozmiary podkładek odbywa się automatycznie poprzez wymianę całego aplikatora za pomocą naszych zmieniaczy narzędzi:
- Szybka adaptacja do zmieniających się wymagań produkcyjnych
- Zmniejszone obciążenie momentem dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji
- Pewne mocowanie, nawet przy spadku ciśnienia
Wbudowane standardowe komponenty
Werkzeugwechsler
Serie WWR